Die Auswirkungen der industriellen Simulation auf die Maschinenbaubranche
Verbessern Sie Maschinenfertigungsprozesse durch Simulation im Interesse von Qualität und Sicherheit
Hersteller entwerfen, überprüfen und validieren die beabsichtigte Funktion eines Produkts oder Prozesses in einer virtuellen Umgebung mithilfe einer Modellierungs- und Simulationssoftware.
Dank dieser digitalen Tools können Unternehmen Kosten senken, neue Ideen bei geringerem Risiko testen und die Qualität, Sicherheit und Lebensdauer eines Produkts erhöhen.
Laden Sie diesen ausführlichen Forschungsbericht herunter, um zu erfahren, wie Industriehersteller Modellierungs- und Simulationstechnologien heute nutzen und wo sie in Zukunft in diese Technologien investieren.
Die Zukunft des Maschinenbaus mit Simulationssoftware
Die digitale Transformation der Industriemaschinenbranche hat sich in den letzten Jahren noch beschleunigt, weil die Unternehmen klare Vorteile sehen, darunter einen Wettbewerbsvorteil, eine verbesserte Produktqualität und eine höhere Flexibilität in der Produktion.
Allein die industrielle Simulationssoftware beschleunigt den Entwicklungsprozess, verbessert die Zuverlässigkeit und minimiert die Zahl der kostspieligen physischen Prototypen.
Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum Simulationssoftware durchweg unter den drei wichtigsten Investitionen rangiert, die Unternehmen des industriellen Maschinenbaus derzeit tätigen.
Mit der zunehmenden Integration von Simulationstechnologien in Standard-Engineering-Prozesse werden die Hersteller in der Lage sein, intelligentere, flexiblere und zuverlässigere Maschinen zu entwickeln.
Transformation des Maschinenbaus durch Simulation von Industrieprozessen
Dieser Forschungsbericht ergab, dass etwa zwei Drittel (65 %) der Befragten bereits Modellierungs- und Simulationstechnologien für Produktion, Fertigung, Tests, Konstruktion und Entwicklung sowie Forschung einsetzen.
Simulationswerkzeuge berühren nahezu jeden Aspekt des Industriemaschinenbaus. Dieser Bericht zeigt, welche Arten von Simulationssoftware am häufigsten verwendet werden und welche dabei auf dem Vormarsch sind.
Design for Reliability (DFR), Systemsimulation und Materialmodellierung rundeten die Top drei ab, und zahlreiche weitere Tools sind auf dem Vormarsch.
Um noch mehr dieser Simulationswerkzeuge einsetzen zu können, muss man in Talente und Schulungen investieren, damit noch mehr Menschen in der Lage sind, die verschiedenen Arten verfügbarer industrieller Simulationssoftware zu nutzen.
Verbesserung von Qualität und Sicherheit im Maschinenbau durch Simulation
Simulationswerkzeuge können die Qualität und Sicherheit von Maschinen verbessern, indem sie verschiedene Konstruktionen schnell testen, mehrere Konfigurationen untersuchen und verschiedene Materialien ausprobieren.
Die Simulation mehrerer verschiedener Optionen und Kombinationen geht schneller als der Bau mehrerer Prototypen, sodass die Maschinenbauer schneller zu Ergebnissen kommen.
Diese kostengünstigere Methode führt zu besseren Innovationen mit bewährten, garantierten Ergebnissen.
Holen Sie sich diesen kostenlosen Forschungsbericht und gewinnen Sie neue Einblicke in die Industriemaschinenbranche und deren zunehmender Nutzung von Simulationssoftware.