SINAMICS G220: Nye high-end funktioner og stærkere performance

On-demand webinar

Siden vores sidste webinar om SINAMICS G220 er der sket meget – både på hardwaresiden og i forhold til funktioner og anvendelsesmuligheder. På dette webinar ser vi nærmere på, hvor vi står i udviklingen.

Vi præsenterer den nyeste release, hvor du bl.a. får indblik i de nye IP55-versioner, det opdaterede paneldesign via SDI PRO samt nye optionsmoduler. Du får også en praktisk gennemgang af, hvordan det nye panel monteres på IP55-versionen. Derudover er sikkerhed i fokus med introduktionen af OPC UA, som åbner op for nye muligheder inden for dataintegration og cybersecurity.

Vi gennemgår desuden high-end funktionerne, der gør SINAMICS G220 unik – bl.a. motor openness, DCC (Drive Control Chart) og bypass-funktionen til energioptimering. Du får også indsigt i, hvordan IRT-kommunikation med S7-1200 G2 muliggør præcis og hurtig styring.

Afslutningsvis introducerer vi Clean Power-teknologien, informerer om marinegodkendelsen med DNV-certificering og viser, hvordan du kan opnå udvidet garanti fra 24 til 36 måneder.

Siemens SINAMICS G220 frekvensomformer omgivet af ikoner, der repræsenterer nøglefunktioner som cybersikkerhed, konnektivitet, brugervenlighed og diagnostik, med bølgeformsgrafik på en mørkeblå baggrund.