On-demand webinar
På dette webinar præsenterer vi den nye S7-1200 G2 og dens mange anvendelsesmuligheder. Den er kompakt og kraftig, designet til at være pladsbesparende og samtidig levere høj ydeevne. Den har væsentligt mere lager og hurtigere cyklustider og så er Teknologi og Motion Control indbygget som standard, mens Safety kan vælges som en integreret funktionalitet. Desuden er S7-1200 G2 altid født med PROFINET.
På webinaret dykker vi blandt andet ned i de forskellige anvendelsesområder for Motion Control og S7-1200 G2 og viser, hvordan Safety er en integreret del. Vi vil gennemgå diverse praktiske eksempler herunder brugen af encodere via de interne High Speed Countere og en "Flying Saw"-løsning samt vise en video om Near Field Communication (NFC), der demonstrerer de praktiske anvendelser. Du vil også få indsigt i, hvordan V20 Basic dækker både PLC, Motion Control, WinCC Classic, WinCC Unified Basic og nu også Safety.
Derudover præsenterer vi de nye funktioner og fordele ved S200 og S210 samt de nye migrationsværktøjer – herunder add-In til TIA-portalen og TIA Selection Tool Cloud med V20. Da S7-1200 G2 er blevet mere harmoniseret i forhold til S7-1500, kan projekter, der er startet i en S7-1200 altid bearbejdes videre i et S7-1500 system. Hvis der vælges en Technology CPU (T-CPU) får man endda endnu flere muligheder.
Afslutningsvis vil du få information om Startpakker fra Basic til Motion Control, som vi snart udbyder.