On-demand webinar
Julen banker på og årets sidste webinar står for døren.
Vi runder året af med et webinar fyldt med spændende produktnyheder, og så krydrer vi det selvfølgelig med sjove konkurrencer og julehygge.
På agendaen har vi følgende emner:
TIA-portalen V21: Smartere, hurtigere, stærkere
Vi starter med de spændende nyheder i TIA-portalen V21, som giver endnu flere OT-muligheder. Herunder ser vi på forbedringer til S7-1200 G2, der nu understøtter profiling og er blevet endnu mere avanceret. Derefter tager vi de første skridt ind i AI-verdenen med TIA Selection Tool efterfulgt af, hvordan du med Automation Knowledge Guide (AKG) kan blive endnu mere effektiv.
SINAMICS S220: Fremtidens drevsystem
Siemens introducerer SINAMICS S220 – en opgradering af S120 til et state-of-the-art drevsystem med høj ydeevne og fleksibilitet. Systemet inkluderer den nye controller CU320-3, som fungerer som det teknologiske hjerte i platformen. Den giver mulighed for avanceret multi-akse styring, stærkere digital integration samt forbedret Safety og cybersikkerhed til moderne automatiseringsbehov.
Industrial Edge: Digitalisering uden hardware
Den virtuelle PLC på Industrial Edge er en softwarebaseret løsning, der gør det enkelt at digitalisere og automatisere processer – helt uden fysisk hardware. I kombination med WinCC Unified on Edge får du en samlet platform, hvor styring og visualisering kører direkte på Edge-enheden – fleksibelt, skalerbart og tæt på produktionen.
WinCC Unified V21: Kan man både lukke og åbne på samme tid?
I har været skarpe til at finde hullerne i osten, men med V21 er WinCC Unified blevet forvandlet til en fuldfed brie: cremet og helt uden huller. Appetitten er dog kun vokset med V21, og ostebordet skal nu udvides med endnu flere lækre varianter. Vi har skabt et solidt fundament for en SCADA-buffet fyldt med velsmagende visualiseringsmuligheder – der er noget for enhver smag.
Nem betjening af SINAMICS frekvensomformere
Betjeningen af SINAMICS frekvensomformere og servodrev er nu så intuitiv, at også teknikerne smiler og juleklokkerne ringer. Oplev vores 5,5” SDI-panel og den integrerede webserver i aktion – og husk at tilføje panelet til din ønskeseddel.
SIMOTICS E: Kompakt kraft til intralogistik og automatisering
SIMOTICS E er Siemens’ nye serie af 24–48 VDC-motorer, der sætter standarden for intralogistik og automatisering. Med energieffektive motorer og gear, fuld integration i TIA-portalen og høj præcision er løsningen ideel til mobile robotter, førerløse transportsystemer og kompakte maskindesign, hvor plads er en udfordring.
Siemens backbone-switch: Stærk forbindelse mellem IT og OT
Bliv opdateret på Siemens’ nyeste backbone-switch til OT – den perfekte løsning til at bygge bro mellem IT og OT. Med mulighed for at tilføje routing-funktionalitet via licens får du maksimal fleksibilitet. Switchene fås både som 19" rack- og DIN-monterbare og er designet med omfattende redundans for høj oppetid og stabilitet i maskin- og fabriksnetværk.