Urychlení vývoje výrobků pomocí kontrolovatelné sledovatelnosti požadavků
Automobilový průmysl a potřeby zákazníků se mění rychleji, než se daří uvádět nové výrobky na trh. Při vývoji složitých vozidel je na komerčních trzích zapotřebí mít jasnou představu o tom, které požadavky jsou povinné a které žádoucí. Dále je také důležité vědět, jak se změny na trhu promítají do změn požadavků během procesu vývoje. Výrobci automobilů potřebují řešení, která jim zpřístupní kontrolovatelné a sledovatelné požadavky, aby měli k dispozici potřebné informace ve správný čas a mohli činit vhodná rozhodnutí.
Společnost CIMdata, která je celosvětovým lídrem v oblasti poradenství týkajícího se řešení PLM, se věnuje dvěma tématům, která jsou středobodem pro urychlení vývoje výrobků – konkrétně se jedná o kontrolovatelnou sledovatelnost požadavků a průběžné virtuální ověřování a validaci. Stáhněte si technický dokument a zjistěte více.
Využijte kontrolovatelnou sledovatelnost a snižte množství fyzických prototypů
Sledovatelnost je schopnost pochopit, jak systém a jeho součásti splňují požadavky. Snadné zobrazení vztahů a vlivů požadavků je komplexnější a kontrolovatelnější, díky čemuž mohou všechny zúčastněné strany při vývoji výrobků pracovat se stejným základem, i když k úkolům přistupují z různých kontextů. Výrobci automobilů mohou prostřednictvím simulací snížit množství fyzických prototypů, a to tak, že propojí požadavky s výsledky testů, což jim dá k dispozici opakovatelnou a sledovatelnou korelaci virtuální a skutečné výkonnosti.
Zlepšení mezioborové spolupráce pomocí kontrolovatelné sledovatelnosti
Týmy vykazují lepší míru spolupráce, když mají k dispozici jeden důvěryhodný soubor dat s požadavky. Souběžné zkoumání toho, jak je příslušný požadavek implementován v průběhu vývoje návrhu výrobku, je zásadní pro všechny zúčastněné strany napříč různými obory. Tyto úkony spojené s požadavky je nejlepší provádět průběžně, a ne až jako závěrečný krok procesu vývoje výroku, jak tomu bylo v minulosti. Průběžná správa požadavků vám pomůže získat konkurenční výhodu, zlepšit mezioborovou spolupráci a urychlit uvádění výrobků na trh.
Zavedení komplexního digitálního dvojčete pro urychlení vývoje výrobků
Základem efektivní a kontrolovatelné sledovatelnosti požadavků jsou digitální vlákna a komplexní digitální dvojčata. Přesné a komplexní digitální dvojče je možné vytvořit díky prověření možností řešení pro správu dat a zajištění sledovatelnosti, což pracovníkům v oblasti vývoje výrobků umožní mít vždy k dispozici tu správnou sadu požadavků, a to i v případech, kdy se požadavky v rámci vývoje vyvíjejí. Víceoborová páteřní síť s informacemi od společnosti Siemens, která zahrnuje všechny požadavky v oblasti výrobků a jejich omezení, byla navržena tak, aby nepřetržitě propojovala inženýry a poskytovala jim přesné digitální dvojče návrhu, výroby a používání vozidla.
Stáhněte si tento technický dokument a zjistěte, proč společnost CIMdata doporučuje výrobcům automobilů zvážit zavedení portfolia řešení od společnosti Siemens, které jim umožní urychlit vývoj výrobků.