Získejte výhody interoperability dat při vývoji výrobků
Jak podpořit spolupráci ve výrobě
Hlavní výzvou při spolupráci mezi různými inženýrskými odvětvími v rámci procesu vývoje výrobků je to, že každý tým používá své vlastní specializované aplikace. V každé oblasti jsou obvykle k dispozici různé produkty od různých konkurenčních společností, což znamená, že v široké oblasti strojírenských technologií je možné pracovat s nepřeberným množstvím softwarových produktů. Každá softwarová aplikace má také svůj vlastní proprietární formát, ve kterém ukládá data. Proprietární formáty obsahují typy dat specifické pro danou aplikaci a často se mezi jednotlivými verzemi mění v důsledku přidání dalších funkcí do softwaru a dalších faktorů. Překlad dat mezi různými aplikacemi často způsobuje chyby a vede ke ztrátě záměru návrhu. V tomto technickém dokumentu se budeme věnovat dvěma možným řešením. Stáhněte si bezplatně náš technický dokument ještě dnes.
Výběr správného řešení interoperability dat pro malé podniky
Malé a střední podniky nemají k dispozici tak velká IT oddělení, jakými disponují velké společnosti. To jim však může vykompenzovat cloudové řešení typu SaaS. Odstraněním překážek spojených se správou instalací, sledováním aktualizací softwaru a integrací v každém oddělení zjednodušuje a zrychluje fungování celé společnosti. Díky tomu se vaše společnost může soustředit na to, co umí nejlépe, a ne na rozvoj IT oddělení.
Hodnota využívání řešení pro správu životního cyklu projektů
Kromě aplikací, které primárně vytvářejí data o výrobcích, je stejně důležité zvážit i aplikace, které data o výrobcích spravují a pomáhají celý proces řídit. Můžete sice používat jednoduché aplikace pro správu dat a využívat je k dohledávání souborů, a nebo můžete zvážit více integrovaný přístup.
Kromě samotných souborů CAD existuje mnoho negeometrických typů dat, které lze k jednotlivým dílům připojit. Tato negeometrická data mají mnoho podob a může se jednat například o podrobnosti o materiálech a nákladech, poznámky týkající se procesů a kontrolní kritéria. Mohou to být například dokumenty ve formátu PDF, jako jsou specifikace, tabulky, výpočty a simulační soubory. Malé a střední podniky mají často ve zvyku pro uchovávání všech svých dat pohromadě používat ad hoc systémy a nejčastěji se uchylují ke správě souborů, která je součástí operačního systému. Ve většině návrhových a výrobních prostředí se správa souborů provádí pomocí Průzkumníka souborů systému Windows.
Vyspělejší výrobní provozy mohou mít nainstalovaný systém PDM nebo jakýsi trezor, což je aplikace vytvořená na základě zadání pro správu inženýrských a konstrukčních dat s možností check-in/check-out a vytváření verzí, která může poskytovat základní podporu pro soubory jiné než CAD. Nejpokročilejší společnosti používají systém PLM, který propojuje všechna související data vytvořená nebo shromážděná v rámci cyklu vývoje výrobků.