technický dokument

Realizace snižování hlučnosti letadel

Realizace značného snižování hlučnosti letadel

V leteckém průmyslu se objevují striktní požadavky ohledně snížení hlučnosti letadel. Výrobci proto hledají efektivní řešení k optimalizaci komfortu kabiny letadla. S příchodem městské letecké mobility (UAM) a svislého vzletu a přistání (VTOL) by vozidla měla nabízet efektivní řešení hluku letadel a minimalizaci nepříjemností v hustě obydlených oblastech na minimum. Inženýrské týmy čelí problému efektivního řešení hluku a vývoje tišších letadel aniž by došlo k narušení výkonnosti nebo hmotnosti. Jak dosáhnout značného snížení hlučnosti letadel? Technický dokument „Snížení hlučnosti letadel“ rozebírá několik inovativních technik, které inženýrům umožňují hlučnost optimalizovat.


Zjistěte, jak pomocí inovativních nástrojů snížit hlučnost a zároveň nenarušit výkonnost letadel

Inženýrské týmy musí v různých fázích vývoje návrhu letadla zvládnout celou řadu akustických problémů. Prozkoumejte inovativní techniky potlačení hluku a zjistěte, jak je použít a kdy. Technický dokument „Snížení hlučnosti letadel“ řeší následující otázky:

  • Jak splnit hlukové cíle u hluku při přeletu v souladu s vládními nařízeními
  • Jak správně využít akustická měření z letu, která nabízí nejpodrobnější přehled o akustickém chování
  • Jak optimalizovat komfort kabiny letadla inženýringem odhlučnění kabiny letadla
  • Jak rychle a přesně najít zdroj nežádoucích hluků
  • Jak řešit problémy s nadměrným hlukem
  • Jak vybrat vhodné hluk tlumící materiály a součásti

Proč na optimalizaci komfortu kabiny letadla záleží

Inženýring komfortu kabiny řeší dva aspekty: akustický komfort a tepelný komfort. Určuje, jak se pilot, posádka i cestující na palubě letadla cítí. Akustický návrh interiéru je důležitou součástí komfortu. Výrobci letadel se zaměřují nejen na snížení hluku uvnitř kabiny, ale také na to, aby prostředí bylo akusticky příjemné.

Zjistěte, jak mohou inženýři upravovat odhlučnění kabiny, v tomto článku: „Komfort v kabině letadla je důležitý – a my to víme!

Optimalizace hluku letadla pomocí efektivního testování aeroakustiky v aerodynamickém tunelu

Letecký hluk vyluzovaný podvozkem, klapkami, lištami nebo jinými zařízeními se značně podílí na hlučnosti letadla při vzletu nebo přistání. Aby inženýři minimalizovali hluk letadla v blízkosti letišť, potřebují vyhodnotit a optimalizovat akustiku koncepcí a modelů letadla nejdříve, jak to jen půjde.

Testy v aerodynamickém tunelu se hodí k validaci prediktivních modelů před dokončením návrhu letadla. Jsou však drahé a vyžadují dlouhou přípravu. Aplikace Simcenter nabízí inženýrům řešení k vysoce efektivnímu testování aeroakustiky v aerodynamickém tunelu.

Přečtěte si článek na blogu Simcenteru „Efektivní testování v aerodynamickém tunelu pro letecký průmysl

Aircraft noise reduction technology

Engineering teams must tackle a variety of acoustic problems at different stages of aircraft design and development. Discover innovative aircraft noise reduction technology and techniques to help tackle and suppress noise issues – and learn when and how to deploy them.

Aircraft noise certification

Standards for aircraft noise certification are evolving. Regulation is becoming more stringent to ensure the latest available noise reduction technology is incorporated into aircraft design to reduce the environmental impact. Read this white paper for details.

Cabin comfort engineering is also a major consideration in aircraft development. Cabin comfort engineering addresses two aspects: acoustic and thermal comfort. It determines how well the pilot, the crew and the passengers feel aboard the aircraft. Interior acoustic design is an important element of comfort. Aircraft manufacturers not only aim at reducing the noise levels inside the cabin but also seek to design an environment that is acoustically pleasant to the human ear.

Efficient aircraft noise operational measurements

Operation measurements to troubleshoot noise issues or assess the efficiency of noise control measures should be carefully planned and executed, since flight testing typically involves high costs. For example, it is important to use flexible measurement techniques that allow you to capture the relevant phenomena and get rapid insights into cabin acoustics.

Learn how Simcenter hardware and software testing solutions provide a complete and scalable acoustic engineering solution for aircraft noise for essential insight into the development of quieter and more efficient military and commercial aircraft.

Sources of aircraft noise

Our latest technological solutions enable aircraft manufacturers to identify and mitigate sources of aircraft noise to develop quieter, greener and more comfortable products. Using state-of-the-art technologies, including array-based sound source localization and transfer path analysis, you’ll gain a deep understanding of the noise generation mechanisms and the ability to efficiently design noise control measures.

Sdílení

Související zdroje informací

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí
Webinar

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Podívejte se na tento webinář, ve kterém zjistíte, jak mohou digitální nástroje transformovat návrhy lodí. Uspokojte všechny požadavky a eliminujte spirálu návrhů.