Infografika

Správa výrobních úkonů s řešením Opcenter Execution Discrete

Ilustrace továrny ukazuje, jak software pro správu výrobních úkonů vše propojuje.

Výrobci strojů a zařízení musí digitalizovat své funkce související s výrobou, aby mohli konkurovat ostatním společnostem a uspět v dnešní globální ekonomice.

Řešení pro správu výrobních úkonů (MOM) optimalizují efektivitu výroby tím, že zlepšují celkový přehled.

Tato bezplatná infografika představuje, co by výrobci a lidé pohybující se v oblasti výroby průmyslových strojů měli vědět o řešení MOM, a to včetně 13 důvodů, proč se zaměřit na správu výrobních úkonů, 9 funkcí, na které se můžete v řešení MOM těšit, a také vyobrazení toho, jak takové úplné řešení MOM vypadá.

Opcenter Execution Discrete je řešení MOM od společnosti Siemens, které je schopné splnit požadavky na plánování a rozvrhování, realizaci výroby, správu kvality, výrobní informace a další.

Moderní strojírenské provozy využívají správu výrobních úkonů

Moderní strojírenské provozy dosahují komplexního přehledu díky ucelenému přístupu ke správě výrobních úkonů (MOM).

Softwarová řešení jako například Opcenter Execution Discrete propojují automatizovaná provozní zařízení a systémy v dílnách s pracovníky s rozhodovacími pravomocemi v oblasti vývoje výrobků, výrobního inženýrství a výroby a také s manažery společnosti.

Úplný přehled usnadňuje v moderní strojírenské dílně identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a umožňuje provádět úpravy v procesu výroby pro plynulejší a efektivnější výrobu.

Digitální továrna zlepšuje přehled a snižuje náklady

S pokračující digitální transformací průmyslových strojů využívají výrobci strojů a zařízení výhody, které jim přinášejí data získaná od uživatelů a také ze zařízení a systémů.

Data z digitální továrny nabízejí lepší přehled o procesech a zařízeních ve skutečném závodě.

Tento dodatečný přehled pomáhá identifikovat případné problémy a oblasti příležitostí, přičemž data z digitální továrny lze využít k upřednostnění iniciativ neustálého zlepšování a zvyšování efektivity.

Zvýšená efektivita ve výsledku snižuje celkové náklady a zlepšuje výrobu.

Komunikace v uzavřené smyčce pro průmyslové stroje

Komunikace v uzavřené smyčce pro průmyslové stroje propojuje všechny procesy od inženýringu výrobků až po jeho výrobu a vše mezi tím.

Stručně řečeno, inženýři a manažeři mají ucelenější přehled o informacích v rámci výrobních úkonů a systémů správy životního cyklu výrobku.

Tento přístup urychluje uvádění výrobků na trh a zároveň zajišťuje patřičnou kvalitu a shodu s předpisy.

Stáhněte si naši bezplatnou infografiku, ve které najdete shrnutí všeho, co vám správa výrobních úkonů může nabídnout.

Sdílení

Související zdroje informací

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.