Úloha simulace a testování při vývoji výrobků a dosažení návratnosti investic do digitální transformace
Simulace a testování při vývoji výrobků: Výhody digitální transformace
Mnoho společností dnes k řešení těchto otázek při vývoji výrobků využívá simulaci a testování. Jak zhodnotíte, jak jste na tom ve srovnání s ostatními?
Přečtěte si tuto e-knihu vycházející z poznatků průzkumu společnosti Lifecycle Insights a zjistěte více o roli simulací a testování při zefektivňování procesů vývoje a výroby výrobků. Přečtěte si odpovědi na klíčové otázky, například jak postupují přední společnosti při plnění svých cílů v oblasti digitální transformace. Co je klíčem k lepšímu rozhodování o návrhu a zároveň k menšímu počtu technických změn a dnů, po které leží výrobky na skladě? Jak lze využívat návrh řízený simulací? Můžete úspěšně kombinovat simulační a testovací přístupy?
Objevte výhody simulace a testování pro konkurenceschopnější vývoj výrobků
Jak dnes používáte simulaci a v jaké fázi? Minimalizovali jste fyzickou tvorbu prototypů? Používáte měření a testování spolu se simulací efektivně? Jak spravujete a sdílíte data ze simulací a testování a jak plně realizujete hodnotu těchto dat?
Pro překonání rostoucí složitosti moderních výrobků a jejich konkurenceschopné uvedení na trh je logické neustále vyhodnocovat a přijímat inovativní přístupy k simulaci a testování. V této e-knize podložené výzkumem se zabýváme mnoha tématy, jako je například: simulací řízený návrh pro konstruktéry; zavádění automatizace a šablon pro inženýry v různých týmech k vyhodnocování složitých konfigurací systémů a jejich výkonnosti; nové osvědčené postupy při používání dat z měřicích testů v simulaci; modelování skutečných výrobních procesů výrobků a další. Poznatky a srovnání pokroku různých společností se týkají využití simulace a testování v celém životním cyklu výrobku.
Digitální transformace – postřehy z oborové zprávy
Tato e-kniha zdůrazňuje úlohu simulace a testování při zefektivňování procesů vývoje a výroby výrobků. Vychází ze zprávy o společnostech, které se nacházejí v různých fázích zavádění digitální transformace. Pozorování porovnávají nejprogresivnější a nejméně progresivní společnosti podle kritických obchodních parametrů. Přečtěte si tuto e-knihu, abyste získali přehled a zjistili, kde se váš tým nachází na cestě k digitální transformaci, a také základní doporučené kroky, které lze podniknout k zahájení cesty nebo ke zlepšení osvojování.
Jak realizovat výhody simulací řízeného návrhu a demokratizace simulací
Dřívější simulace pomáhá eliminovat změny v pozdní fázi návrhu, a snižuje tak náklady na výrobu prototypů a přepracování. Simulace v rukou konstruktérů a návrhářů pomáhá včas činit rozhodnutí o návrhu. Uvolňuje zdroje vyčleněné pro analytiky, aby se mohli soustředit na jiné úkoly s vysokou hodnotou. Předběžnou simulací se často rozumí přímá simulace v prostředí CAD pro úlohy, jako je 3D CFD, strukturální analýza, optimalizace topologie a další analýzy. Tyto nástroje musí vyhovovat pracovním postupům, dovednostem a úrovni zkušeností návrhářů, aby byly úspěšné. Demokratizace analytických úloh se může rozšířit také na používání dostupných nástrojů nebo aplikací založených na šablonách simulací, které mohou konstruktéři využít ke snadnějšímu zkoumání architektury a konfigurací systému a ke spolupráci s ostatními inženýry v různých týmech. Tyto přístupy pomáhají posunout simulaci do dřívějších fází vývoje výrobku a podporují větší důvěru v metody návrhu založené na simulaci. Přečtěte si více o tom, jak různé společnosti přesouvají simulaci do dřívějších fází vývoje výrobků a jak společnosti také řeší problémy se správou simulačních dat a zlepšují spolupráci.
Kombinace simulace a testování nebo hybridní přístupy při vývoji výrobků
Existuje mnoho způsobů, jak rozšířit simulaci o testování nebo rozšířit testovací strategie o simulaci, a to vše s konečným cílem zlepšit výkonnost nebo spolehlivost výrobků. Například – údaje z měření získané při fyzickém testování výrobků lze použít jako vstupy do simulace pro zlepšení modelování provozních scénářů. To může fungovat i obráceně, kdy se před fyzickým testováním výrobků zkoumají virtuální zkušební profily, aby se určil nejvhodnější profil zrychleného testování. Dalším příkladem jsou případy, kdy inženýři kalibrují simulační modely podle testovacích dat, aby dosáhli co největší přesnosti v širším rozsahu simulací, než je čas na testování.
Zpráva se rovněž zabývá zaváděním přístupů typu software ve smyčce (SIL), model ve smyčce (MIL) a hardware ve smyčce (HIL).