e-kniha

Výhody PLM řešení, digitálního dvojčete a digitálního vlákna pro chytrý a propojený vývoj výrobků

Výhody řešení PLM pro chytrý a propojený vývoj výrobků

Chcete-li nabízet chytré funkce, které dnešní zákazníci vyžadují, musí vaše výrobky kromě návrhů mechanických částí zahrnovat i elektroniku, elektrické systémy a software.

Přečtěte si tuto e-knihu od společnosti Lifecycle Insights a projděte si klíčové technologické předpoklady jako například digitální dvojče nebo digitální vlákno, které umožňují čelit výzvám při vývoji výrobků.


Připravte se na přechod k řešením, která umožňují zvýšit složitost výrobků

Přechod k inteligentním a propojeným výrobkům představuje mnoho výzev, které přináší stále větší složitost napříč všemi oblastmi návrhu. Zákazníci a trhy požadují pokročilé a inteligentní funkce. Ve srovnání s tradičními výrobky vyžadují tyto funkce vyšší výpočetní výkon, rychlejší vzorkování s podporou senzorů a vyšší rychlost přenosu dat. Uspokojení těchto požadavků není jednoduchý úkol.

V e-knize od společnosti Lifecycle Insights „Výroba chytrých a propojených výrobků: Přední výrobci překonávají problémy spojené s vývojem výrobků pomocí těchto klíčových technologických předpokladů“ si můžete o těchto výzvách přečíst podrobnosti, seznámit se s nedávnou studií vedoucích pracovníků v inženýrství a projít si tradiční i progresivní řešení. (Přečtěte si také doprovodnou e-knihu „Dilema vývoje výrobků:Pět strategií pro lídry v oblasti vývoje výrobků pro uspokojení výrobních požadavků a plnění termínů dodání“.)

Výhoda řešení PLM č.1: Spolupráce pomocí digitálního dvojčete

Tato e-kniha umožňuje vaší společnosti zaujmout progresivní přístup k návrhu a vývoji chytrých výrobků a naučit se plně využívat sílu digitálního dvojčete. Digitální dvojče společnostem umožňuje spravovat návrhy jednotlivých týmů a pohlíží na ně jako na směrodatný zdroj. K této digitální definici mají přístup všechny konstrukční týmy. Během procesu vývoje tedy všichni mohou mít informace, které potřebují.

Výhoda řešení PLM č.2: Sledování a správa digitálního vlákna

Tato e-kniha pomůže vaší společnosti a poodhalí roli PLM řešení, které umožňuje spravovat digitální vlákno napříč inženýrskými týmy a funkčními odděleními. Zjistěte, jak uživatelé mohou své změny snadno spravovat a vyměňovat si definice mezi jednotlivými inženýrskými obory. PLM řešení poskytuje směrodatný zdroj pro všechny zúčastněné strany a pomáhá jim spolupracovat a udržovat aktuální informace o celém návrhu výrobku.

Nejlepší PLM řešení: Řešení Teamcenter a Teamcenter X

PLM Teamcenter je přizpůsobitelná moderní sada nástrojů  pro správ dat, kterou je možné nainstalovat přímo nebo k ní přistupovat jako ke službě, a umožňuje vám transformovat každodenní úkony. Zjistěte, jak řešení Teamcenter podporuje i velmi komplexní digitální dvojčata a umožňuje vytvářet digitální vlákno, které propojuje všechny zúčastněné strany a procesy v celém životním cyklu výrobku.

Můžete si vybrat z flexibilních možností nasazení (instalace přímo, přístup v cloudu nebo software jako služba), které umožňují snížit náklady na vlastnictví a zkrátit dobu, za kterou se investice projeví. Řešení Teamcenter je možné si upravit podle vašich jedinečných potřeb pomocí konfigurace (ne přizpůsobení) a rozšířit je o integrace s dalšími doménami a obchodními aplikacemi.

Řešení Teamcenter je PLM platforma , která je navržena tak, aby mohla růst a dokázala se měnit spolu s vaší společností. Toto jsou pouze některé z výhod cloudového řešení Teamcenter X PLM.

Věděli jste, že si řešení Teamcenter X můžete vyzkoušet?

Sdílení

Související zdroje informací

Drone noise reduction
Webinar

Drone noise reduction

Improve community acceptance of urban air mobility technology such as eVTOL air taxis and drones. Learn how to reduce noise using simulation and test.