e-kniha

Štíhlá výroba se odvíjí od systémů CAM

Čas čtení: 8 minut
Zaveďte efektivní komplexní výrobu

Na společnosti v odvětví výroby průmyslových strojů je vytvářen tlak, aby vyvíjely stále komplexnější a více přizpůsobitelná zařízení než kdy předtím. Vyráběné stroje kvůli tomu vyžadují komponenty se složitější geometrií a minimálními odchylkami. Kromě těchto výzev si strategie štíhlé výroby žádají zkrácení termínů dodání, nutí společnosti zvyšovat efektivitu výroby a vyvíjejí tlak na zlepšení řízení prodeje.


Výroba přesných dílů

Rostoucí poptávka po vysoce přizpůsobitelných a komplexních výrobcích, které jsou vyráběny na míru požadavků zákazníka, má za následek, že OEM musí přijmout za své pokročilé technologie a s nimi spojené výhody, díky kterým je možné zlepšit efektivitu provozu. Naše technologie pro výrobu přesných digitálních dílů pomocí vysoce automatizovaných systémů CAM umožňuje OEM opětovně využívat ověřená data k automatizaci programování a optimalizaci výroby přesných dílů, což umožňuje, aby stroje dosahovaly konzistentních výsledků.

Výroba přizpůsobitelných dílů pomocí technologií chytré výroby

Díky IoT a vzestupu chytré výroby mají nyní výrobci dílů přístup k většímu množství dat než kdykoli předtím. Klíčem k úspěchu je však vědět, jak tato data přizpůsobitelných dílů integrovat a opětovně využít ke zlepšení výrobků a procesů. Výrobci musí plně sloučit své digitální a fyzické procesy a vytvořit nepřetržitou digitalizovanou komunikační smyčku zpětné vazby, aby pochopili, jak každá změna návrhu dílu ovlivňuje širší výrobní proces.

Automatizace systémů CAM a rozeznávání prvků

Aby mohli výrobci efektivně vyrábět dnešní stále komplexnější díly, potřebují software pro počítačem podporovanou výrobu (CAM). Díky jedinému systému, který lze využívat od návrhu až po samotnou výrobu, zvýšíte flexibilitu návrhu a zlepšíte míru spolupráce v rámci celé společnosti, jelikož všechny týmy budou mít přístup ke stejným informacím v reálném čase. Jakékoli změny v návrhu jsou automaticky předány dál a díky tomu se zvyšuje míra asociativity napříč celým životním cyklem výrobku.

Stáhněte si tuto e-knihu a zjistěte více o tom, jak zvýšit přesnost dílů díky technologii pro výrobu přesných digitálních dílů pomocí vysoce automatizovaných systémů CAM.

Sdílení

Související zdroje informací