e-kniha

Jak mohou malé podniky získat náskok před konkurencí díky simulacím a testování

Simulace a testování nabízí malým podnikům konkurenční výhodu

Pokud chtějí týmy věnující se inženýringu výrobků držet krok s konkurencí, musí najít rovnováhu mezi kvalitou, náklady a požadavky na inovace, a navíc uvést své výrobky na trh co nejrychleji. Poradit si s těmito protichůdnými požadavky však není nic lehkého. Celou situaci navíc komplikuje stále rostoucí složitost. Tato e-kniha se věnuje čtyřem postupům, které mohou malé a střední podniky využít k růstu.

Jak mohou simulace a testování pomoci inženýrům

Inženýři musejí hledat způsoby, jak plnit více požadavků, začlenit nové technologie, integrovat výsledky své práce s dalšími inženýrskými obory a poradit si s rostoucími požadavky na nové dovednosti.

Kromě toho musí mít také jistotu, že splnili veškeré požadavky a zároveň mají flexibilitu pro inovace a vyhnuli se nákladům spojeným s nadměrným inženýringem. To vše jim jejich práci komplikuje.

Simulace umožňují inženýrům provádět všechny tyto úkony rychleji, díky čemuž se vaše společnost může vyhnout nákladům spojeným s nápady v rámci vývoje, které nikam nevedou. Inženýři toho tak za méně času stihnou více, což znamená vyšší produktivitu a vyšší návratnost investic do vývoje. Simulace sice vyžadují čas, ale z dlouhodobého hlediska jej šetří.

Zjistěte, jak simulační software pomáhá zvládat složitost

Simulace vám umožňují zjistit, kde se výrobek nejspíš rozbije, přehřeje nebo rozlomí. Díky výsledkům těchto testů mohou testovací inženýři výrazně snížit množství výpočtů a zkrátit dobu potřebnou k analýze toho, kam umístit senzory. To vám umožní zahájit testování dříve, a tedy je i dříve ukončit.

Testovací laboratoře mohou z časových a fyzických důvodů testovat pouze omezený počet scénářů. Laboratoře například totiž mohou testovat pouze omezené množství výrobních a okolních podmínek. Výsledky simulací je možné použít k rozšíření výsledků a tím ještě víc šetřit čas. Výsledkem je, že 100 % společností, které se rozhodnou podpořit spolupráci v rámci testování a simulací, hodnotí přínosy těchto procesů pozitivně.

Sdílení

Související zdroje informací

Urychlete zavádění nových výrobků pomocí vhodných digitálních nástrojů
E-book

Urychlete zavádění nových výrobků pomocí vhodných digitálních nástrojů

Zjistěte více o trendech a výzvách, kterým v současné době čelí výrobci komponent strojů a zařízení, a přečtěte si, jak můžete urychlit zavedení nových a vysoce kvalitních výrobků na trh s nižšími náklady.

Uvádění nových výrobků na trh s vyšší nákladovou efektivitou a plnění požadavků na udržitelnost
Infographic

Uvádění nových výrobků na trh s vyšší nákladovou efektivitou a plnění požadavků na udržitelnost

Efektivně spravujte náklady spojené se zaváděním nových výrobků a usnadněte si plnění požadavků na udržitelnost pomocí vhodných digitálních nástrojů. Další informace najdete v naší infografice.

Dosáhněte vynikající kvality při zavádění nových výrobků
E-book

Dosáhněte vynikající kvality při zavádění nových výrobků

Začněte integrovat procesy správy kvality od návrhu až po výrobu. Projděte si naši e-knihu a zjistěte, jak začít s implementací procesů zlepšování kvality při zavádění nových výrobků.