V konkurenčním prostředí návrhu průmyslových strojů se počítá každá výhoda.
Tato hloubková studie se zabývá veledůležitou úlohou správy dat a odhaluje, jak ji lídři na trhu využívají k rychlejší a efektivnější výrobě inovativních a vysoce kvalitních strojů.
Zjistěte o těchto datech více podrobností a odhalte úplný potenciál procesu návrhu průmyslových strojů. Stáhněte si celou naši e-knihu a začněte vyrábět stroje, které vynikají.
Ztráta dat, dohledávání revizí a plýtvání časem při hledání souborů mají negativní vliv na produktivitu. Tyto základní překážky, které je stále nutné řešit, jsou zastíněné novými výzvami, jako je spolupráce s třetími stranami a správa složitých kusovníků.
Alarmující statistika z této studie hovoří jasně: 30 % času potřebného k inženýringu stráví inženýři prací na úlohách s daty bez přidané hodnoty.
Zavedením robustních nástrojů pro správu dat můžete tyto ztracené hodiny získat zpět a umožnit svému týmu soustředit se na to, co je skutečně důležité, tedy na navrhování a výrobu výjimečných průmyslových strojů.
Tato studie odhaluje veledůležité spojení mezi správou dat a vývojem nejvýkonnějších výrobků, což vám umožní identifikovat vhodné stroje a posunout je na přední příčky na trhu.
Lídři na trhu jsou mistry efektivity a inovací a vynikají v rychlém navrhování vysoce kvalitních strojů s nejmodernějšími funkcemi. Správu dat využívají jako strategickou výhodu. Mohou si bleskově dohledat potřebné informace, sdílet je bez problémů s dalšími týmy a partnery a efektivně spravovat projekty.
Jste připravení odhalit tajemství lídrů na trhu a posunout svůj proces návrhu strojů na vyšší úroveň? Projděte si naši e-knihu a zjistěte, jak podpořit vývoj jedinečných výrobků.