e-kniha

Inteligentní výkonové technologie, které snadno vyrábějí vysoce přizpůsobené stroje

Čas čtení: 14 minut
Poptávka po vysoce přizpůsobených strojích roste. Vytvářejte jedinečné stroje rychle pomocí nejnovějších digitálních technologií včetně ověřování v uzavřené smyčce.

Továrny a závody po celém světě se snaží přijít na to, jak jim digitální transformace může pomoci inovovat v reakci na měnící se požadavky zákazníků, zavádění nových technologií a globální konkurenci. To zvyšuje poptávku po chytřejších, flexibilnějších, konfigurovatelnějších a automatizovanějších průmyslových strojních zařízeních. K vývoji nových konstrukčních postupů, které by udržely krok s rostoucí složitostí těchto vysoce přizpůsobených strojů, jsou zapotřebí inteligentní výkonové technologie.

Rychlejší vytvoření plně optimalizovaného stroje

Vývoj průmyslových strojů vyžaduje hledání ideální rovnováhy mezi produktivitou, přesností, spolehlivostí a efektivitou. Schopnost dělat tyto činnosti digitálně vám může pomoci efektivněji inovovat a dodávat kvalitnější a lépe optimalizované stroje než konkurence.

Ověřování a testování systému s uzavřenou smyčkou snižuje náklady a zkracuje dobu uvedení na trh

Procesy s uzavřenou smyčkou mohou ověřovat simulace zachycením a ověřením vztahů mezi požadavky, včetně funkčního uspořádání stroje, logické implementace automatizačního kódu a fyzické implementace modulu. Zlepšené ověřování může snížit náklady na zajištění toho, že změny budou fungovat tak, jak bylo zamýšleno, ještě předtím, než budou předány do výroby.

Inteligentní výkonové inženýrství – jednotná platforma pro výrobu vlastních zařízení

Řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství poskytuje propojené digitální vlákno, které může pomoci automatizovat procesy sdílení informací mezi konstrukčními týmy, analytiky, týmy výrobních testů a servisními inženýry. Díky tomu mohou týmy nejefektivněji vyhodnotit možnosti a omezení variant výrobků. Řešení využívající inteligentní výkonové inženýrství se zaměřuje na zlepšení simulace, návrhu a konektivity u výrobců strojů.

Stáhněte si naši nejnovější e-knihu a zjistěte více o řešeních využívajících inteligentní výkonové inženýrství a o tom, jak podpořit inovace pomocí multifyzikální simulace.

Sdílení

Související zdroje informací