e-kniha

Urychlení vývoje výrobků pomocí simulace a testování a generativního návrhu

Využití hybridní simulace a testování ke zlepšení plánování výroby

Tato e-kniha zdůrazňuje úlohu simulací a testování při zefektivňování procesů vývoje a výroby výrobků. V každé části se věnujeme návratnosti investic do těchto úkonů, a to porovnáním nejprogresivnějších a nejméně progresivních společností v kritických obchodních parametrech.

Integrované systémové inženýrství založené na modelech snižuje náklady na vytváření prototypů

Mnoho malých a středních podniků v dnešní době používá systémové inženýrství založené na modelech (MBSE). Tento přístup k vývoji výrobků shora dolů integruje definici výrobků, analýzu požadavků, analýzu případů použití a funkční analýzu.

Společnosti také využívají 1D simulaci systémů a generativní návrh k vytváření a ověřování nových systémových architektur, které by bylo téměř nemožné pochopit pomocí tradičních návrhových metod.

Simulace pomáhají zkrotit složitost výrobků

Moderní výrobky obsahují neuvěřitelně složité systémy. Malé a střední podniky si v minulosti na provádění simulací a testování najímaly externí dodavatele a společnosti, které fungovaly odděleně. Simulace a testování však fungují ve vzájemné synergii. Konstruktéři mohou využít digitální poznatky ze simulací k doplnění fyzických testů. Zkušební data lze také vložit do digitálního dvojčete a vylepšit tak model simulace. Rozumná kombinace simulace a testování umožňuje společnostem urychlit vývoj složitých systémů.

Výhody kombinace simulace a testování se týkají jak hardwarových, tak softwarových komponent. Údaje ze senzorů fyzického hardwaru lze použít jako vstupy pro simulaci k vylepšení modelů. Pokud jde o software, technologie jako software ve smyčce (SIL), model ve smyčce (MIL) a hardware ve smyčce (HIL) umožňují testovat výrobky v reálných scénářích. Studie návratnosti investic do DX dokládá výhody hybridních přístupů k simulaci a testování: Neprogresivnější společnosti dokázaly tyto přístupy využít ke snížení počtu prototypů a testů na úrovni výrobků.

Získejte výhody návrhu založeného na simulacích

Simulace na počátku návrhového cyklu pomáhá eliminovat neproveditelné návrhy. Usnadňuje také zkoumání inovativnějších konstrukčních možností, které by jinak konstruktéry nenapadly. Tradičně se mnoho konstruktérů v malých a středních podnicích simulacím vyhýbalo, protože neměli dostatečnou jistotu a odborné znalosti pro jejich nastavení a spouštění. Konstruktéři, kteří používají simulaci v rané fázi procesu návrhu, však mají mnoho výhod, včetně úspory nákladů a času, snazší inovace a vyšší kvality výrobků. Z tohoto důvodu je důležité, aby konstruktéři získali důvěru v používání simulace již v počáteční fázi návrhového cyklu.

Sdílení

Související zdroje informací

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí
Webinar

Jak systémové simulace pomáhají při návrhu lodí

Podívejte se na tento webinář, ve kterém zjistíte, jak mohou digitální nástroje transformovat návrhy lodí. Uspokojte všechny požadavky a eliminujte spirálu návrhů.