Získejte 30% slevu na simulační produkty Solid Edge (1)

Škálovatelné simulace pro optimalizaci a ověření návrhu

Špičkové simulační funkce v řešení Solid Edge vám díky předsunutí simulačního procesu pomohou digitálně ověřovat návrhy a vytvářet vysoce kvalitní výrobky rychleji. Portfolio Solid Edge zahrnuje robustní simulační funkce, které vyhoví vašim potřebám, od digitálního ověřování jednotlivých komponent a návrhů sestav přes analýzu metodou konečných prvků až po plně integrovanou výpočetní dynamiku kapalin.

  • Solid Edge Simulation: Integrovaná analýza metodou konečných prvků umožňuje konstruktérům digitálně ověřovat návrhy komponent a sestav a snížit tak náklady na materiál a zkrátit dobu testování.
  • Simcenter FLOEFD pro Solid Edge: Plně integrovaná analýza výpočetní dynamiky kapalin optimalizuje výkon výrobků z hlediska proudění kapalin, přenosu tepla a elektromagnetických jevů.
  • Simcenter Flomaster pro Solid Edge: Rychlé a flexibilní řešení pro modelování tepelně-kapalinových systémů, které automatizuje výpočty rychlosti proudění, teploty a tlakových ztrát v 1D prostředí.

Vylepšete své možnosti simulací a testování a snižte náklady na návrh výrobků – ušetřete 30 % při online nákupu tokenů pro licencování založené na hodnotě, které slouží k přístupu k doplňkovým simulačním produktům Solid Edge.

Koupit tokeny řešení Solid Edge pro licencování založené na hodnotě online ↗

Vyplňte níže uvedený formulář a vyžádejte si více informací o dalších možnostech, jak ušetřit za simulační produkty a balíčky tokenů pro licencování řešení Solid Edge založené na hodnotě.

Nenechte si ujít tuto exkluzivní nabídku, která podpoří inovace a zlepší vaše hospodářské výsledky!

Co je řešení Solid Edge Simulation?

Identifikace a řešení problémů v návrhu ve fázi před výrobou pomáhá snížit náklady a zkrátit dobu doručení výrobků, čehož je možné dosáhnout díky tomu, že není nutné se spoléhat na fyzické prototypy. Portfolio Solid Edge zahrnuje robustní simulační funkce, které vyhoví vašim potřebám, od digitálního ověřování jednotlivých komponent a návrhů sestav přes analýzu metodou konečných prvků (MKP) až po plně integrovanou výpočetní dynamiku kapalin.

Co je licencování založené na hodnotě pro řešení Solid Edge?

Simulační produkty Solid Edge, které jsou součástí portfolia Designcenter společnosti Siemens pro návrh a inženýring výrobků, jsou dostupné prostřednictvím balíčků tokenů s licencováním založeným na hodnotě. Licencování založené na hodnotě umožňuje zakoupit cenově výhodné balíčky licenčních tokenů, které můžete použít pro přístup k pokročilým doplňkovým produktům řešení Solid Edge.

Tato možnost pružného licencování poskytuje:

  • Přístup k pokročilým funkcím, které lze podle potřeby sdílet napříč týmy zapojenými do vývoje výrobků
  • Přístup k široké škále integrovaných produktů
  • Možnost snadno vyměňovat a kombinovat doplňkové produkty podle potřeby

Koupit tokeny řešení Solid Edge pro licencování založené na hodnotě ↗

Získat více informací o řešení Designcenter ↗

Zobrazit úplné smluvní podmínky